(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo: micrómetro estándar
· Método de visualización: Cosa análoga
· Impermeabilidad: No incluido
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
· Dispositivo de presión constante: Disponible
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
MC105-25 |
MC105-50 |
MC105-75 |
MC105-100 |
MC105-125 |
MC105-150 |
MC106-175 |
MC106-200 |
MC106-225 |
MC106-250 |
MC106-275 |
MC106-300 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Micrómetro estándar | Método de visualización | Término análogo | Función impermeable | NA |
---|---|---|---|---|---|
Terminal de salida para medir datos: con o sin | NA | C(mm) | 6.5 | D(mm) | 18 |
Dispositivo de presión constante | Disponible | Valor mínimo de lectura(mm) | 0.01 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente