(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo: Disco de fibra no tejida
· Diámetro mayor (mm): 90
· Tamaño del diámetro interior (mm): M10 × 1.5 mm
· Velocidad de rotación máxima (rpm): 12000
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
BEBERU-BRO |
BEBERU-GRE |
BEBERU-RED |
CNS-BEBERU-BLA |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Disco de tela no tejida | Material de trabajo | Acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Hierro fundido / Latón / Gunmetal / Aluminio | Diámetro exterior Dimensiones(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensión del diámetro interno(mm) | M10X1.5 mm | Número contenido en un paquete(Hojas) | 5 | Velocidad rotacional máxima(rpm) | 12000 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente