(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Burrhunter para superficies inferiores / laterales tipo cola de caballo

Burrhunter para superficies inferiores / laterales tipo cola de caballo
  • Descuento por volumen

Desbarbado / eliminación de óxido dentro de los cilindros. Desbarbado y eliminación de óxido de la base y las superficies laterales de los agujeros ciegos. Desbarbado de agujeros cruzados.

[Caracteristicas]
· 4 de los 5 puntos de perforación de agujeros se cruzan con el agujero central, y el procesamiento de la superficie interna y el desbarbado de las partes que se intersectan se realizan al mismo tiempo, lo que permite procesar aproximadamente 2,000 piezas de trabajo.
· El Burr Hunter se puede utilizar para realizar acabados y desbarbados sin cambiar las dimensiones de mecanizado.
· Se debe llevar a cabo un tratamiento de repintado secundario ya que la superficie mecanizada, después de la eliminación de rebabas con otra herramienta de rectificado, etc., será rugosa.
· Debido a que Burr Hunter se puede usar para realizar el acabado y el desbarbado simultáneamente, no se desperdician horas de trabajo, lo que lo hace útil para mejorar la productividad y reducir los costos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BHT-9

Número de Parte
BHT-9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Mini cepillo Cepillo largo(mm) 50 Diámetro externo(mm) 9
Diámetro del cable(mm) 0.5 Diámetro del eje(mm) 6 Longitud total(mm) 100

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BHT-9 de la serie Burrhunter para superficies inferiores / laterales tipo cola de caballo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico