(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador inalámbrico NIC de nivel

Adaptador inalámbrico NIC de nivel
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Otros accesorios
· Longitud (mm): 143
· Altura (mm): 173
· Grosor (mm): 50
· Código Trusco: —

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DL-BW

 
Número de Parte
DL-BW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Otros accesorios Longitud(mm) 143 Altura(mm) 173
Espesor(mm) 50 Trusco Code - Fuente de alimentación Pilas AA x 6 (se pueden usar pilas recargables)
Especificaciones, descripción Sistema de comunicación inalámbrico / Entrada: Nivel NIC, señal RS-232C (uso exclusivo) / Sistema inalámbrico: Bluetooth Clase 1 / Tiempo de uso continuo: Aproximadamente 70 horas para batería seca alcalina, aproximadamente 30 horas para batería seca de manganeso, aproximadamente 45 horas para recargable batería con capacidad de 1,700 mAh / Modelos aplicables: DL-S3, DL-S3C, DL-m3, DL-m3LS, DL-D3, DL-S3L * Para DL-S3 y DL-S3C, este producto se puede instalar en el nivel NIC cuerpo principal. Masa(g) 530

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DL-BW de la serie Adaptador inalámbrico NIC de nivel.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico