(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Sistema separado de nivel NIC

Sistema separado de nivel NIC
  • Descuento por volumen

· Rango de medición (mmm): ±5.000
· Mostrar (Digital/analógico): Digital
· Código Trusco: —
· Valor mínimo de lectura (mmm): 0.001
· Señal de salida externa (Presencia): Disponible

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DL-S2

 
Número de Parte
DL-S2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Indicador de nivel digital Longitud(mm) 167 Imán NA
Altura(mm) 59 Espesor(mm) 111 Rango de medición(mm/m) ±5.000
Valor mínimo de lectura(mm/m) 0.001 Señal de salida externa(Presencia) Disponible Rango de medición(°C) ±0.2865
Exactitud(mm/m) Temperatura de funcionamiento: 17-23°C ± 0.85% lectura (0- ± 2 mm/m, 0- ± 0.1146 °) ± 1.0% lectura (± 2- ± 5 mm/m, ± 0.1146 ° - ± 0.2865 °) Funcionamiento Temperatura 0-40°C ± 2.6% lectura (0-2 mm/m, 0- ± 0.1146 °) ± 2.7% lectura (± 2- ± 5 mm/m, ± 0.1146 ° - ± 0.2865 °) Medida Superficie Longitud total(mm) 150 Monitor(Digital / analógico) Digital
Dimensiones del producto(mm) Dimensión base: L150 X W55 Trusco Code - Fuente de alimentación Baterías AA x 6, adaptador de CA (incluido)
Especificaciones, descripción Tiempo de uso continuo: batería seca de manganeso, aproximadamente 27 horas / batería seca alcalina, aproximadamente 55 horas / señal de salida externa: compatible con RS-232C Rango de temperatura de funcionamiento(°C) 0–40 Repetir la precisión(°C) Dentro de ± 0.005 mm / my ± 0.0003 °
Nota Esta es la parte del sensor. Masa(g) 2000

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DL-S2 de la serie Sistema separado de nivel NIC.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico