(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Levelnic DL-S3

Levelnic DL-S3

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Indicador de nivel digital
· Longitud (mm): 172
· Altura (mm): 65
· Grosor (mm): 129
· Rango de medición (mmm): ±5.00

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DL-S3
DL-S3V
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Exactitud
(mm/m)
Configuración inferior
(Flat / V-groove)
Dimensiones del producto
(mm)
Repetir la precisión Especificaciones, descripción Rango de temperatura de funcionamiento
(°C)
Repetir la precisión
(°C)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Temperatura de funcionamiento: 17-23°C ± 0.85% lectura (0- ± 2 mm/m, 0- ± 0.115 °) ± 1.0% lectura (± 2- ± 5 mm/m, ± 0.115 ° - ± 0.286 °), Temperatura de funcionamiento: 0-40°C ± 2.6% de lectura (0- ± 2 mm/m, 0- ± 0.115 °), ± 2.7% de lectura (± 2- ± 5 mm/m, ± 0.115 ° - ± 0.286 °)PlanoDimensión base: L150 X W55Dentro de ± 0.005 mm / my ± 0.0003 °Tiempo de uso continuo: batería seca de manganeso, aproximadamente 10 horas / batería seca alcalina, aproximadamente 20 horas0–40Dentro de ± 0.005 mm / my ± 0.0003 °
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

± 0,85% de la lecturaV Groove--Tolerancia de rodadura: la burbuja en el tubo de burbuja auxiliar es de 0.1 mm / mo menos de la línea de referencia; Tolerancia de plano y ranura en V: 0.05 mm / mo menos; Ángulo de ranura en V: 130 ° (disponible para objetos cilíndricos de hasta ø65 mm)--
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Exactitud
(mm/m)
Configuración inferior
(Flat / V-groove)
Dimensiones del producto
(mm)
Repetir la precisión Especificaciones, descripción Rango de temperatura de funcionamiento
(°C)
Repetir la precisión
(°C)

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Indicador de nivel digital Longitud(mm) 172 Imán NA
Altura(mm) 65 Espesor(mm) 129 Rango de medición(mm/m) ±5.00
Valor mínimo de lectura(mm/m) 0.001 Señal de salida externa(Presencia) Disponible Rango de medición(°C) ±0.286
Valor mínimo de lectura(°C) ±0.0001 Medida Superficie Longitud total(mm) 150 Monitor(Digital / analógico) Digital
Trusco Code - Fuente de alimentación Batería cuadrada de 9 V x 1, adaptador de CA (incluido) Masa(g) 2200

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico