(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Nivelación L Tipo Base DL-mL

Nivelación L Tipo Base DL-mL
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Otros accesorios
· Longitud (mm): 170
· Altura (mm): 52
· Grosor (mm): 160
· Código Trusco: —

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DL-ML

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

tipo de productoOtros accesoriosLongitud(mm)170
Altura(mm)52Espesor(mm)160
Medida Superficie Longitud total(mm)150Trusco Code-
Especificaciones, descripciónBase tipo L para LEVELNIC m1, m3 / Modelo de aplicación: permite la medición vertical al conectarlo a DL-m1, DL-m3 / LEVELNIC DL-m1, m3./130 ° con ranura en VPerpendicularidad base(mm)± 0.035 o menos
Masa(g)1900 - -
Número de Parte
DL-ML
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

tipo de producto Otros accesorios Longitud(mm) 170 Altura(mm) 52
Espesor(mm) 160 Medida Superficie Longitud total(mm) 150 Trusco Code -
Especificaciones, descripción Base tipo L para LEVELNIC m1, m3 / Modelo de aplicación: permite la medición vertical al conectarlo a DL-m1, DL-m3 / LEVELNIC DL-m1, m3./130 ° con ranura en V Perpendicularidad base(mm) ± 0.035 o menos Masa(g) 1900

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DL-ML de la serie Nivelación L Tipo Base DL-mL.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico