(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo del Producto: Indicador de nivel digital
· Longitud (mm): 150
· Altura (mm): 85
· Grosor (mm): 195
· Rango de medición (mmm): (3 rangos) ±0,2 (1 gradación 0,01 mm/m), ±1 (1 gradación 0,05 mm/m), ±2 (1 gradación 0,1 mm/m)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EL-01A
tipo de producto | Indicador de nivel digital | Longitud(mm) | 150 | Imán | NA |
---|---|---|---|---|---|
Altura(mm) | 85 | Espesor(mm) | 195 | Rango de medición(mm/m) | (3 rangos) ± 0.2 (1 gradación 0.01 mm/m), ± 1 (1 gradación 0.05 mm/m), ± 2 (1 gradación 0.1 mm/m) |
Señal de salida externa(Presencia) | NA | Monitor(Digital / analógico) | Digital | Dimensiones del producto(mm) | Dimensión base: L150 X W55 |
Trusco Code | - | Sensibilidad(mm/m) | I: 1 Escala = 0.01 mm/m II: 1 Escala = 0.05 mm/m III: 1 Escala = 0.1 mm/m | Fuente de alimentación | Batería cuadrada de 9 V x 1, adaptador de CA (incluido) |
Especificaciones, descripción | Error de indicación: dentro de ± 0.5 gradaciones; Señal de salida externa: salida de voltaje analógico ± 200 mV; Escala completa (ambos rangos) Resistencia de carga conectable, 100 Ω o más; Duración del uso continuo: batería de manganeso de aproximadamente 25 horas, batería alcalina de aproximadamente 50 horas | Rango de temperatura de funcionamiento(°C) | 0–40°C | Repetir la precisión(°C) | Dentro de ± 0.005 mm/m |
Masa(g) | 2900 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente