(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Levelnic DL-S1

Levelnic DL-S1
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Indicador de nivel digital
· Longitud (mm): 159
· Altura (mm): 78
· Grosor (mm): 104
· Rango de medición (mmm): ±9.99

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DL-S1V

 
Número de Parte
DL-S1V
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Indicador de nivel digital Longitud(mm) 159 Imán NA
Altura(mm) 78 Espesor(mm) 104 Rango de medición(mm/m) ±9.99
Señal de salida externa(Presencia) NA Valor mínimo de visualización(mm/m) 0.01 Exactitud(mm/m) Temperatura de funcionamiento: 17-23°C ± 1.3% lectura, Temperatura de funcionamiento: 0-40°C ± 3.0% lectura
Medida Superficie Longitud total(mm) 150 Configuración inferior(Flat / V-groove) V Groove Monitor(Digital / analógico) Digital
Trusco Code - Fuente de alimentación Batería cuadrada de 9 V x 1, adaptador de CA (se vende por separado) Especificaciones, descripción Tiempo de uso continuo: batería seca de manganeso, aproximadamente 25 horas / batería alcalina, aproximadamente 50 horas / error de balanceo: tubo de burbuja accesorio dentro de 0.1 mm/M dentro de la línea base / plano y error de ranura en V: dentro de 0.05 mm/M / V ángulo de ranura: 130 ° (Posibilidad de objetos cilíndricos de hasta ø65 mm)
Repetir la precisión(°C) Dentro de ± 0.01 mm/m Masa(g) 2000

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DL-S1V de la serie Levelnic DL-S1.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico