(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Modelo de carga de batería NIC de nivel

Modelo de carga de batería NIC de nivel
  • Descuento por volumen

Nivel que permite la medición numérica a una resolución de 0,001 mm/m sin errores de lectura de datos por parte del usuario.
[Características]
· Más fácil de usar que los tipos de tubo de burbujas, con tiempos de medición más rápidos.
· Tipo recargable LevelNIC DL-S3 que se puede recargar cuando no está en uso y es económico.
· Opera con un solo toque usando el interruptor de llamada 0 y llamada 1/2 para determinar referencias, reducir a la mitad la pantalla, etc.
· El valor de visualización se puede emitir a través de una señal RS-232 y el producto se puede conectar a una impresora o computadora con una interfaz de entrada RS-232C incorporada.
· Se perforan orificios para tornillos (M5 x P0.8) en la parte inferior de la base nivelada, lo que permite colocar una base especial y una plantilla.
[Aplicaciones]
· Para placas de superficie y máquinas herramienta, etc., es posible realizar mediciones de nivelación y comparación de gradientes de alta precisión, así como mediciones de rectitud y planitud, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DL-S3C

 
Número de Parte
DL-S3C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Indicador de nivel digital Longitud(mm) 172 Imán NA
Altura(mm) 65 Espesor(mm) 129 Rango de medición(mm/m) ±5.00
Valor mínimo de lectura(mm/m) 0.001 Señal de salida externa(Presencia) Disponible Rango de medición(°C) ±0.286
Valor mínimo de lectura(°C) ±0.0001 Exactitud(mm/m) Temperatura de funcionamiento: 17-23°C ± 0.85% lectura (0- ± 2 mm/m, 0- ± 0.115 °) ± 1.0% lectura (± 2- ± 5 mm/m, ± 0.115 ° - ± 0.286 °), Temperatura de funcionamiento: 0-40°C ± 2.6% de lectura (0- ± 2 mm/m, 0- ± 0.115 °), ± 2.7% de lectura (± 2- ± 5 mm/m, ± 0.115 ° - ± 0.286 °) Medida Superficie Longitud total(mm) 150
Configuración inferior(Flat / V-groove) Plano Monitor(Digital / analógico) Digital Repetir la precisión Dentro de ± 0.005 mm / my ± 0.0003 °
Trusco Code - Fuente de alimentación Batería recargable de Ni-H, voltaje nominal: 8.4 V 200 mAh Especificaciones, descripción Tiempo de uso continuo: <12 horas de carga, aproximadamente 9 horas> <8 horas de carga, aproximadamente 6 horas> <4 horas de carga, aproximadamente 2 horas>
Masa(g) 2200

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico