(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Nivel NIC Display

Nivel NIC Display
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Indicador de nivel digital
· Longitud (mm): 116
· Altura (mm): 48
· Grosor (mm): 62
· Mostrar (Digital/analógico): Digital

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DL-D4

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

tipo de productoIndicador de nivel digitalLongitud(mm)116
ImánNAAltura(mm)48
Espesor(mm)62Valor mínimo de lectura(mm/m)De acuerdo con el nivel conectado NIC
Valor mínimo de lectura(°C)De acuerdo con el nivel conectado NICMonitor(Digital / analógico)Digital
Trusco Code-Fuente de alimentaciónLa batería cuadrada de 9 V x 1 (o la batería recargable cuadrada de 8.4 V) usa el adaptador de CA (se vende por separado)
Especificaciones, descripciónRango de visualización: según el nivel conectado NIC / Señal de entrada: RS-232C (dedicado a la salida de señal digital LevelNIC) / Tiempo de funcionamiento continuo: <Cuando se utiliza una unidad de radio - Batería alcalina, aproximadamente 5 horas> <Cuando se conecta con un cable - Batería alcalina, aproximadamente 60 horas> / Modelos aplicables: DL-S3, DL-S3C, DL-S3L, DL-m3, DL-m3LS, DL-S2W * También es posible la conexión de cables con DL-P5AD. * También es posible la conexión con el adaptador inalámbrico conectado a DL-S2W y DL-BW.Rango de temperatura de funcionamiento(°C)0–40
Mostrar más
Masa(g)330 - -
Mostrar menos
Número de Parte
DL-D4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

tipo de producto Indicador de nivel digital Longitud(mm) 116 Imán NA
Altura(mm) 48 Espesor(mm) 62 Valor mínimo de lectura(mm/m) De acuerdo con el nivel conectado NIC
Valor mínimo de lectura(°C) De acuerdo con el nivel conectado NIC Monitor(Digital / analógico) Digital Trusco Code -
Fuente de alimentación La batería cuadrada de 9 V x 1 (o la batería recargable cuadrada de 8.4 V) usa el adaptador de CA (se vende por separado) Especificaciones, descripción Rango de visualización: según el nivel conectado NIC / Señal de entrada: RS-232C (dedicado a la salida de señal digital LevelNIC) / Tiempo de funcionamiento continuo: <Cuando se utiliza una unidad de radio - Batería alcalina, aproximadamente 5 horas> <Cuando se conecta con un cable - Batería alcalina, aproximadamente 60 horas> / Modelos aplicables: DL-S3, DL-S3C, DL-S3L, DL-m3, DL-m3LS, DL-S2W * También es posible la conexión de cables con DL-P5AD. * También es posible la conexión con el adaptador inalámbrico conectado a DL-S2W y DL-BW. Rango de temperatura de funcionamiento(°C) 0–40
Masa(g) 330

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DL-D4 de la serie Nivel NIC Display.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico