(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Nivelación L Tipo DL-m3LS

Nivelación L Tipo DL-m3LS
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Indicador de nivel digital
· Longitud (mm): 170
· Altura (mm): 52
· Grosor (mm): 160
· Rango de medición (mmm): ±5.00

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DL-M3LS

Número de Parte
DL-M3LS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Indicador de nivel digital Longitud(mm) 170 Imán NA
Altura(mm) 52 Espesor(mm) 160 Rango de medición(mm/m) ±5.00
Valor mínimo de lectura(mm/m) 0.01 Señal de salida externa(Presencia) Disponible Exactitud(mm/m) Temperatura de funcionamiento: mayor de 17-23°C ± 0.02 mm/mo ± 3% de lectura (0- ± 2 mm/m) ± 4% de lectura (± 2- ± 5 mm/m) Temperatura de funcionamiento: mayor de 0 -40°C ± 0.02 mm/m o ± 5% de lectura (0- ± 2 mm/m) ± 6% de lectura (± 2- ± 5 mm/m)
Medida Superficie Longitud total(mm) 150 Monitor(Digital / analógico) Digital Trusco Code -
Fuente de alimentación Batería cuadrada de 9 V X 1 Especificaciones, descripción La medición vertical también es posible desde la base tipo L Perpendicularidad base(mm) ± 0.035 o menos
Masa(g) 2800

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DL-M3LS de la serie Nivelación L Tipo DL-m3LS.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico