(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Transportador número 1000

Transportador número 1000
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Transportador (Indexador)
· Rango de medicion: 0 to 180°
· Visualización mínima (°): 0.5
· Longitud total de la viga (mm): 1260
· Diámetro (mm): 320

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PRT-1000S
PRT-1000SW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Modelo de haz Espesor del cuerpo principal
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 pieza de varilla2.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Varilla de 2 pc3.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Transportador Rango de medicion 0~180° Pantalla mínima(°) 0.5
Diámetro(mm) 320 Longitud total del haz(mm) 1260 Monitor(Digital / analógico) Término análogo
Material Acero inoxidable Acabado superficial(Plata / acero inoxidable) Plata Especificaciones, descripción Precisión: ± 15 '
Estándar(mm) 1000 Espesor del poste(mm) 2.5 Escala de poste 1000 mm (paso de 1 mm)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico