(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de conformado - acero rápido, TFS

Machos de conformado - acero rápido, TFS
  • Descuento por volumen

Un grifo de tipo rollo que no expulsa las virutas.
[Caracteristicas]
· La serie TAFLET utiliza la fluidez plástica de la pieza de trabajo para elevar las roscas de los tornillos y crear roscas hembra.
· No produce astillas y proporciona una precisión estable del tornillo.
· El flujo de fibra del material no se interrumpe y, por lo tanto, la resistencia de los hilos hembra es fuerte.
[Aplicaciones]
· Ideal para roscar laminados de metales no ferrosos como el aluminio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TFS1.4M0.3X4XP
TFS1.7M0.35X4XP
TFS2M0.4X4XB
TFS2M0.4X4XP
TFS2.3M0.4X4XB
TFS2.3M0.4X4XP
TFS2.5M0.45X4XB
TFS2.5M0.45X4XP
TFS2.6M0.45X4XB
TFS2.6M0.45X4XP
TFS3M0.5X5XB
TFS3M0.5X5XP
TFS3.5M0.6X5XB
TFS3.5M0.6X5XP
TFS4M0.7X6XB
TFS4M0.7X6XP
TFS5M0.8X6XB
TFS5M0.8X6XP
TFS6M1X7XB
TFS6M1X7XP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán Tipo de agujero Longitud total (L)
(mm)
diámetro del vástago Ds
(mm)
Límite de clase TAP Longitud de Rosca l
(mm)
Tipo de modelo
(Tipo)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M1.40.34PPara agujero pasante343471
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.70.354PPara agujero pasante363481
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M20.42PPara agujero ciego403491
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M20.44PPara agujero pasante403491
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.30.42PPara agujero ciego423492
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.30.44PPara agujero pasante423491
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.50.452PPara agujero ciego4434102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.50.454PPara agujero pasante4434101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.60.452PPara agujero ciego4434102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.60.454PPara agujero pasante4434101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.52PPara agujero ciego4645112
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.54PPara agujero pasante4645111
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3.50.62PPara agujero ciego4845112
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3.50.64PPara agujero pasante4845111
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.72PPara agujero ciego5256122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.74PPara agujero pasante5256121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.82PPara agujero ciego605.56132
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.84PPara agujero pasante605.56131
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M612PPara agujero ciego6267144
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M614PPara agujero pasante6267143

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad material de trabajo Cobre (Cu) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC)
Tap Type Roll tap Revestimiento S / N NA Radial Count Radial(Cantidad) 4
Cantidad de unidades ordenadas(pieza) 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico