(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

GS MILL Hard Ball GSBH

GS MILL Hard Ball GSBH

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GSBH20020SF
GSBH20030SF
GSBH20050SF
GSBH20075SF
GSBH20100SF
GSBH20125SF
GSBH20150SF
GSBH20200SF
GSBH20250SF
GSBH20300SF
GSBH20400SF
GSBH20500SF
GSBH20600SF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
OD Dc
(mm)
Tolerancia de diámetro exterior
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.4500.640.410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.6500.940.610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51501.54110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751.5502.341.510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

126036215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.252.5603.862.515
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.53604.56315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

247066415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.55807.56515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3680-66-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4890-88-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510100-1010-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

612110-1212-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Alta dureza Steel-HRC55 / Alta dureza Steel-HRC60 / Alta dureza Steel-HRC65 Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento TiAlN Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico