(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Localizar placa

Localizar placa
  • Descuento por volumen

Insertar en una ranura en T para posicionamiento.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LPL-18
LPL-20
LPL-22
LPL-24
LPL-28
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de ranura en T compatible
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
CG6
(mm)
D
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18808018201400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2010010020201600
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2210010022201700
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2412012024201800
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

281508028-4300

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro Material S50C Tratamiento térmico Endurecimiento HRC50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico