(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de conformación - mecanizado de agujeros ciegos, mango largo, TFSTL (Números de pieza)

Machos de conformación - mecanizado de agujeros ciegos, mango largo, TFSTL
  • Descuento por volumen

Un grifo de tipo rollo que no expulsa las virutas.
[Caracteristicas]
· La serie TAFLET utiliza la fluidez plástica de la pieza de trabajo para elevar las roscas de los tornillos y crear roscas hembra.
[Aplicaciones]
· Ideal para mecanizado de tornillo roscado de acero dulce y acero inoxidable con una dureza de 20 HRC o menos.
· Para dimensiones estándar, es conveniente cuando la longitud de la protuberancia es insuficiente.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TFSTL5M0.8X6XBX150

Número de Parte
TFSTL5M0.8X6XBX150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
diámetro del vástago Ds
(mm)
Límite de clase TAP Longitud de Rosca l
(mm)
Tipo de modelo
(Tipo)
Radial Count Radial
(Cantidad)
Cantidad de unidades ordenadas
(pieza)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.81505.56221410

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 2P Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) Tap Type Roll tap Tipo de agujero Para agujero ciego
Revestimiento S / N NA Tratamiento de superficies Oxidante

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TFSTL5M0.8X6XBX150 de la serie Machos de conformación - mecanizado de agujeros ciegos, mango largo, TFSTL.

Products like this...

Número de Parte
TFSTL10M1.5X7XBX100
TFSTL10M1.5X7XBX120
TFSTL10M1.5X7XBX150
TFSTL6M1X7XBX100
TFSTL6M1X7XBX120
TFSTL6M1X7XBX150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
diámetro del vástago Ds
(mm)
Límite de clase TAP Longitud de Rosca l
(mm)
Tipo de modelo
(Tipo)
Radial Count Radial
(Cantidad)
Cantidad de unidades ordenadas
(pieza)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M101.51007732385
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.51207732385
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.51507732385
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M6110067242410
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M6112067242410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M6115067242410

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico