(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un grifo de tipo rollo que no expulsa las virutas.
[Caracteristicas]
· La serie TAFLET utiliza la fluidez plástica de la pieza de trabajo para elevar las roscas de los tornillos y crear roscas hembra.
[Aplicaciones]
· Ideal para mecanizado de tornillo roscado de acero dulce y acero inoxidable con una dureza de 20 HRC o menos.
· Para dimensiones estándar, es conveniente cuando la longitud de la protuberancia es insuficiente.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TFSTL8M1.25X7XBX100
Número de Parte |
---|
TFSTL8M1.25X7XBX100 |
Cargando…
Tipos de tornillo | Metro | Hilos de chaflán | 2P | Tipo de material de herramienta | Acero de alta velocidad |
---|---|---|---|---|---|
material de trabajo | Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) | Tap Type | Roll tap | Tipo de agujero | Para agujero ciego |
Revestimiento S / N | NA | Tratamiento de superficies | Oxidante |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TFSTL8M1.25X7XBX100 de la serie Machos de conformación - mecanizado de agujeros ciegos, mango largo, TFSTL.
Número de Parte |
---|
TFSTL10M1.25X7XBX150 |
TFSTL10M1.5X7XBX100 |
TFSTL10M1.5X7XBX120 |
TFSTL10M1.5X7XBX150 |
TFSTL8M1.25X7XBX120 |
TFSTL8M1.25X7XBX150 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente