(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar - acero rápido, TFL (Números de pieza)

Machos de roscar - acero rápido, TFL
  • Descuento por volumen

Un grifo de tipo rollo que no expulsa las virutas.
[Caracteristicas]
· La serie TAFLET utiliza la fluidez plástica de la pieza de trabajo para elevar las roscas de los tornillos y crear roscas hembra.
· No produce astillas y proporciona una precisión estable del tornillo.
· El flujo de fibra del material no se interrumpe y, por lo tanto, la resistencia de los hilos hembra es fuerte.
[Aplicaciones]
· Ideal para roscar laminados de metales no ferrosos como el aluminio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TFL2M0.4X4XB

Número de Parte
TFL2M0.4X4XB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán Tipo de agujero Longitud total (L)
(mm)
diámetro del vástago Ds
(mm)
Límite de clase TAP Longitud de Rosca l
(mm)
Tipo de modelo
(Tipo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M20.42PPara agujero ciego4034151

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad material de trabajo Cobre (Cu) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC)
Tap Type Roll tap Revestimiento S / N NA Radial Count Radial(Cantidad) 4
Cantidad de unidades ordenadas(pieza) 10

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TFL2M0.4X4XB de la serie Machos de roscar - acero rápido, TFL.

Products like this...

Número de Parte
TFL10M1.25X7XP
TFL10M1.5X7XB
TFL10M1.5X7XP
TFL2M0.4X4XP
TFL3.5M0.6X5XB
TFL3.5M0.6X5XP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán Tipo de agujero Longitud total (L)
(mm)
diámetro del vástago Ds
(mm)
Límite de clase TAP Longitud de Rosca l
(mm)
Tipo de modelo
(Tipo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.254PPara agujero pasante7577325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.52PPara agujero ciego7577325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.54PPara agujero pasante7577325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M20.44PPara agujero pasante4034151
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3.50.62PPara agujero ciego4845182
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3.50.64PPara agujero pasante4845181

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico