(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un grifo de tipo rollo que no expulsa las virutas.
[Caracteristicas]
· La serie TAFLET utiliza la fluidez plástica de la pieza de trabajo para elevar las roscas de los tornillos y crear roscas hembra.
· No produce astillas y proporciona una precisión estable del tornillo.
· El flujo de fibra del material no se interrumpe y, por lo tanto, la resistencia de los hilos hembra es fuerte.
[Aplicaciones]
· Ideal para roscar laminados de metales no ferrosos como el aluminio.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TFL1.7M0.35X4XP
Número de Parte |
---|
TFL1.7M0.35X4XP |
Cargando…
Tipos de tornillo | Metro | Tipo de material de herramienta | Acero de alta velocidad | material de trabajo | Cobre (Cu) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Roll tap | Revestimiento S / N | NA | Radial Count Radial(Cantidad) | 4 |
Cantidad de unidades ordenadas(pieza) | 10 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TFL1.7M0.35X4XP de la serie Machos de roscar - acero rápido, TFL.
Número de Parte |
---|
TFL1.4M0.3X4XP |
TFL10M1.25X7XB |
TFL10M1.25X7XP |
TFL10M1.5X7XB |
TFL10M1.5X7XP |
TFL10M1X7XB |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente