(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar - acero rápido, TFL (Números de pieza)

Machos de roscar - acero rápido, TFL
  • Descuento por volumen

Un grifo de tipo rollo que no expulsa las virutas.
[Caracteristicas]
· La serie TAFLET utiliza la fluidez plástica de la pieza de trabajo para elevar las roscas de los tornillos y crear roscas hembra.
· No produce astillas y proporciona una precisión estable del tornillo.
· El flujo de fibra del material no se interrumpe y, por lo tanto, la resistencia de los hilos hembra es fuerte.
[Aplicaciones]
· Ideal para roscar laminados de metales no ferrosos como el aluminio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TFL3M0.5X5XP

Número de Parte
TFL3M0.5X5XP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán Tipo de agujero Longitud total (L)
(mm)
diámetro del vástago Ds
(mm)
Límite de clase TAP Longitud de Rosca l
(mm)
Tipo de modelo
(Tipo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.54PPara agujero pasante4645181

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad material de trabajo Cobre (Cu) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC)
Tap Type Roll tap Revestimiento S / N NA Radial Count Radial(Cantidad) 4
Cantidad de unidades ordenadas(pieza) 10

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TFL3M0.5X5XP de la serie Machos de roscar - acero rápido, TFL.

Products like this...

Número de Parte
TFL10M1.25X7XP
TFL10M1.5X7XB
TFL10M1.5X7XP
TFL4M0.5X6XB
TFL4M0.5X6XP
TFL4M0.7X6XB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán Tipo de agujero Longitud total (L)
(mm)
diámetro del vástago Ds
(mm)
Límite de clase TAP Longitud de Rosca l
(mm)
Tipo de modelo
(Tipo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.254PPara agujero pasante7577325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.52PPara agujero ciego7577325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.54PPara agujero pasante7577325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.52PPara agujero ciego5256152
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M40.54PPara agujero pasante5256151
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.72PPara agujero ciego5256202

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico