(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Microscopio estereoscópico, tipo de aumento variable de torreta

Microscopio estereoscópico, tipo de aumento variable de torreta
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: microscopio estereoscópico
· Ampliación total (veces): 30
· Lente objetivo (x): 1× · 3 ×
· Dimensión base (mm): 255 × 200 × 25
· Lentes oculares: WF10 x (Número de campo 20 mm)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

XTDB-SP2N

 
Número de Parte
XTDB-SP2N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Microscopio estereoscópico Aumento general(veces) 10 / 30 Lentes objetivos(x) 1× ・ 3×
Lentes oculares WF10 x (Número de campo 20 mm) Distancia de funcionamiento(mm) 100 Ajuste de enfoque Movimiento vertical del cañón de la lente
Rango de ajuste de ancho de ojos(mm) 55~75 Componente de lente ocular Ángulo de inclinación(°C) 45 Rango de ajuste de visibilidad ± 5 dioptrías
Estar Método de soporte de poste Iluminación Dispositivo de iluminación de anillo Lámpara fluorescente de 17 W Dimensión base(mm) 255×200×25
Masa(g) 3600

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico