(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

CBN Mold Finish Master BNBP

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BNBP20200124
BNBP20200126
BNBP20300154
BNBP20300156
BNBP20500254
BNBP20500256
BNBP20750404
BNBP20750406
BNBP21000554
BNBP21000556
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud debajo de la cabeza ℓ2
(mm)
OD Dc
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.31.241.20.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.31.261.20.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.41.541.50.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.41.561.50.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.62.542.51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.62.562.51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.750.94441.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.750.94641.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.45.545.52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.45.565.52

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Alta dureza Steel-HRC60 / Alta dureza Steel-HRC65 Número de flautas(hoja) 2
Longitud total (L)(mm) 50 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico