(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Lupa con luz LED - portátil, M-100-2

Lupa con luz LED - portátil, M-100-2

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: lupa de mano
· Ampliación (veces): 10
· Tamaño de lente (mm): ⌀30
· Incluye luz LED: Con luz LED
· Masa (sol): 90

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

M-100-2

 
Número de Parte
M-100-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Lupa de mano Aumento(veces) 10 Presencia ligera Con luz LED
Tamaño de la lente(mm) φ30 Masa(g) 90 Fuente de alimentación Baterías C x 2 (no incluidas)
Longitud total(mm) 180 Material Lente: Exterior: vidrio, interior: acrílico

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo M-100-2 de la serie Lupa con luz LED - portátil, M-100-2.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico