(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar - acero rápido, oxidado, TFST (Números de pieza)

Machos de roscar - acero rápido, oxidado, TFST
  • Descuento por volumen

Un grifo de subida que no expulsa las virutas.
[Caracteristicas]
· La serie TAFLET utiliza la fluidez plástica de la pieza de trabajo para elevar las roscas de los tornillos y crear roscas hembra.
· No produce chips.
· Precisión del tornillo menos inconsistente.
· El flujo de fibra del material no se interrumpe y, por lo tanto, la resistencia de los hilos hembra es fuerte.
[Aplicaciones]
· Adecuado para mecanizado de tornillo roscado de acero dulce y acero inoxidable con dureza de 20 HRC o menos

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TFST3.5M0.6X5XB

Número de Parte
TFST3.5M0.6X5XB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán Tipo de agujero Longitud total (L)
(mm)
diámetro del vástago Ds
(mm)
Límite de clase TAP Longitud de Rosca l
(mm)
Tipo de modelo
(Tipo)
Radial Count Radial
(Cantidad)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3.50.62PPara agujero ciego484512.524

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS)
Tap Type Roll tap Revestimiento S / N NA Cantidad de unidades ordenadas(pieza) 10
Tratamiento de superficies Oxidante

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TFST3.5M0.6X5XB de la serie Machos de roscar - acero rápido, oxidado, TFST.

Products like this...

Número de Parte
TFST10M1.25X7XB
TFST10M1.25X7XP
TFST10M1.5X7XB
TFST3.5M0.6X5XP
TFST3M0.5X5XB
TFST3M0.5X5XP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán Tipo de agujero Longitud total (L)
(mm)
diámetro del vástago Ds
(mm)
Límite de clase TAP Longitud de Rosca l
(mm)
Tipo de modelo
(Tipo)
Radial Count Radial
(Cantidad)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.252PPara agujero ciego75771958
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.254PPara agujero pasante75771958
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.52PPara agujero ciego75771958
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3.50.64PPara agujero pasante484512.514
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M30.52PPara agujero ciego464512.524
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.54PPara agujero pasante464512.514

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico