(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar manuales - carburo, recubierto de TiCN, EHT (Números de pieza)

Machos de roscar manuales - carburo, recubierto de TiCN, EHT
  • Descuento por volumen

Grifo de carburo con un tratamiento de recubrimiento de TiCN aplicado al metal base de carburo.
[Caracteristicas]
· Excelente resistencia a la abrasión y resistencia a la adhesión.
· Mejora del rendimiento de descarga de viruta y vida útil.
[Aplicaciones]
· Ideal para el roscado masivo de aluminio y hierro fundido, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EHT3M0.5X3

Número de Parte
EHT3M0.5X3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán Longitud total (L)
(mm)
diámetro del vástago Ds
(mm)
Límite de clase TAP Longitud de Rosca l
(mm)
Número de ranuras flautas Tipo de modelo
(Tipo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.53P464G51131

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Tipo de material de herramienta Carburo material de trabajo Hierro fundido (FC) / Cobre (Cu) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC)
Tap Type Toque de la mano Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego Revestimiento S / N Disponible
Tratamiento de superficies TiCN Cantidad de unidades ordenadas(pieza) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EHT3M0.5X3 de la serie Machos de roscar manuales - carburo, recubierto de TiCN, EHT.

Products like this...

Número de Parte
EHT12M1.75X1.5
EHT12M1.75X3
EHT3M0.5X1.5
EHT4M0.7X1.5
EHT4M0.7X3
EHT5M0.8X1.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán Longitud total (L)
(mm)
diámetro del vástago Ds
(mm)
Límite de clase TAP Longitud de Rosca l
(mm)
Número de ranuras flautas Tipo de modelo
(Tipo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.751.5P828.5G72943
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.753P828.5G72943
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.51.5P464G51131
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.71.5P525G51331
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.73P525G51331
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.81.5P605.5G51631

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico