(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Machos de roscar manuales - carburo, recubierto de TiCN, EHT

Machos de roscar manuales - carburo, recubierto de TiCN, EHT
  • Descuento por volumen

Grifo de carburo con un tratamiento de recubrimiento de TiCN aplicado al metal base de carburo.
[Caracteristicas]
· Excelente resistencia a la abrasión y resistencia a la adhesión.
· Mejora del rendimiento de descarga de viruta y vida útil.
[Aplicaciones]
· Ideal para el roscado masivo de aluminio y hierro fundido, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EHT3M0.5X1.5
EHT3M0.5X3
EHT4M0.7X1.5
EHT4M0.7X3
EHT5M0.8X1.5
EHT5M0.8X3
EHT6M1X1.5
EHT6M1X3
EHT8M1.25X1.5
EHT8M1.25X3
EHT10M1.5X1.5
EHT10M1.5X3
EHT12M1.75X1.5
EHT12M1.75X3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán Longitud total (L)
(mm)
diámetro del vástago Ds
(mm)
Límite de clase TAP Longitud de Rosca l
(mm)
Número de ranuras flautas Tipo de modelo
(Tipo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.51.5P464G51131
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.53P464G51131
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.71.5P525G51331
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.73P525G51331
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.81.5P605.5G51631
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.83P605.5G51631
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M611.5P626G51932
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M613P626G51932
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.251.5P706.2G62233
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.253P706.2G62233
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.51.5P757G62433
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.53P757G62433
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.751.5P828.5G72943
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.753P828.5G72943

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Tipo de material de herramienta Carburo material de trabajo Hierro fundido (FC) / Cobre (Cu) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC)
Tap Type Toque de la mano Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego Revestimiento S / N Disponible
Tratamiento de superficies TiCN Cantidad de unidades ordenadas(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico