(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

GS MILL Bola dura de cuello largo GSBNH2

GS MILL Bola dura de cuello largo GSBNH2
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ideal para mecanizado fino de moldes.
· Disponible en varios tamaños y se puede utilizar para todo tipo de mecanizado.
· Las cuchillas de corte con una parte posterior cónica hacen contacto con una pieza de trabajo de menor longitud.
· Espalda cónica para reducir la resistencia al corte y lograr una buena rugosidad de la superficie acabada.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GSBNH200501004

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

Talla R(mm)0.5ModeloPelota
Material de trabajoacero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / Alta dureza Steel-HRC55[◎] / Alta dureza Steel-HRC60[◎] / Alta dureza Steel-HRC65[○] / Acero inoxidable[◎] / Hierro fundido[○] / Titanio[○]Longitud de flauta (ℓ)(mm)1.5
Número de flautas(hoja)2RevestimientoTiAlN
Longitud total (L)(mm)45Diámetro del enlace (d)(mm)4
Procesamiento de aplicacionesSuperficie curva / Lado / Grabado / R GrooveLongitud debajo de la cabeza ℓ2(mm)10
OD Dc(mm)1Radio de perforación R permitida(mm)0.96
Mostrar más
Medio ángulo del cuello α(La licenciatura)5.17Diámetro del cuello D1(mm)10.41
Ángulo de interferencia(La licenciatura)10.85Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo 0.5 °(mm)11.87
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo 1 °(mm)13.11 - -
Mostrar menos
Número de Parte
GSBNH200501004
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

Talla R(mm) 0.5 Modelo Pelota Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Alta dureza Steel-HRC60 / Alta dureza Steel-HRC65 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio
Longitud de flauta (ℓ)(mm) 1.5 Número de flautas(hoja) 2 Revestimiento TiAlN
Longitud total (L)(mm) 45 Diámetro del enlace (d)(mm) 4 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove
Longitud debajo de la cabeza ℓ2(mm) 10 OD Dc(mm) 1 Radio de perforación R permitida(mm) 0.96
Medio ángulo del cuello α(La licenciatura) 5.17 Diámetro del cuello D1(mm) 10.41 Ángulo de interferencia(La licenciatura) 10.85
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo 0.5 °(mm) 11.87 Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo 1 °(mm) 13.11

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GSBNH200501004 de la serie GS MILL Bola dura de cuello largo GSBNH2.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico