(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Disco SG Unilon (S/M)

Disco SG Unilon (S/M)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Ideal para difuminar rasguños y limpieza.

[Caracteristicas]
· Para difuminar rasguños y limpieza.
· Pulido sin hacer arañazos profundos.
· Flexible y se adapta perfectamente a superficies curvas también.
· El tipo MIX es una mezcla de tela de pulido de malla y tela no tejida Unilon que hace que sea menos probable que se produzcan obstrucciones, aumenta la vida útil y mejora el poder de pulido

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SG-ND100M7
SG-ND100S7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar material de trabajo Tipo de detalles
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Acero inoxidable[◎] / Aleación de acero[◎] / Aluminio[◎]MIX (tela no tejida de nylon + tela de pulido de malla)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable[◎] / Aluminio[○] / Material de piedra[○]S (tela no tejida de nylon)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de tela no tejida Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100 Dimensión del diámetro interno(mm) 15
Tamaño de partícula(#) 120 grano abrasivo No aplica Textura grueso
Tipo de ahorro Cantidad de embalaje(Hojas) 5 Número máximo de rotación(mín-1) 8000

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico