(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas de carburo - Microbroca DLC, para mecanizado de aluminio, DLCMD

Brocas enterizas de carburo - Microbroca DLC, para mecanizado de aluminio, DLCMD

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un taladro de aluminio para taladrar agujeros de pequeño diámetro, que realiza el mecanizado en húmedo y en seco a alta velocidad de aleaciones de aluminio.
[Caracteristicas]
· Utiliza revestimiento DLC (carbono tipo diamante) con alta dureza, bajo coeficiente de fricción y resistencia a la abrasión.
· La adhesión inducida por fusión es mínima debido al bajo coeficiente de fricción del recubrimiento DLC y la forma especial de la ranura, lo que también hace que las virutas sean menos propensas a atascarse.
· Permite la perforación sin escalones de la profundidad del agujero 5D.
[Aplicaciones]
· Capaz de mecanizado en seco de aleación de aluminio y mecanizado sin escalones de profundidades de agujero hasta 3D.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DLCMD0.5
DLCMD0.6
DLCMD0.7
DLCMD0.8
DLCMD0.9
DLCMD1.0
DLCMD1.1
DLCMD1.2
DLCMD1.3
DLCMD1.4
DLCMD1.5
DLCMD1.6
DLCMD1.7
DLCMD1.8
DLCMD1.9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro dc
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5644
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.6744
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7944
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

0.81044
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.91144
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

11247
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.11447
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21547
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.31547
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.41547
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.51547
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.61547
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.71547
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.81547
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.91547

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta Carburo Modelo de enlace End Mill Shank
Coating Presence Disponible Tipo de recubrimiento DLC Presencia de pozos de petróleo NA
diámetro del vástago Ds(mm) 3 ángulo de la punta(La licenciatura) 120 Unidades ordenadas(Libro) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico