(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas HSS - vástago recto/fresado, recubierto de TiAlN, broca AG-SUS, corta

Brocas enterizas HSS - vástago recto/fresado, recubierto de TiAlN, broca AG-SUS, corta
  • Descuento por volumen

Taladro capaz de perforar agujeros estables con recubrimiento AG excelente en resistencia al calor.
[Caracteristicas]
· Forma de taladro óptima recientemente desarrollada adoptada para mecanizar HSS de alta aleación, recubrimientos AG y acero inoxidable.
· Tiene una forma de filo que es excelente en la segmentación de virutas y una forma de ranura que logra un alto rendimiento de descarga de viruta y rigidez de perforación.
· La precisión de mecanizado estable se logra mediante el uso de un vástago de fresa de alta precisión.
[Aplicaciones]
· Óptimo para acero inoxidable.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AGSUSS1.01
AGSUSS1.02
AGSUSS1.03
AGSUSS1.04
AGSUSS1.05
AGSUSS1.06
AGSUSS1.07
AGSUSS1.08
AGSUSS1.09
AGSUSS1.4
AGSUSS1.7
AGSUSS1.8
AGSUSS1.9
AGSUSS1.11
AGSUSS1.12
AGSUSS1.13
AGSUSS1.14
AGSUSS1.15
AGSUSS1.16
AGSUSS1.17
AGSUSS1.18
AGSUSS1.19
AGSUSS1.21
AGSUSS1.22
AGSUSS1.23
AGSUSS1.24
AGSUSS1.25
AGSUSS1.26
AGSUSS1.27
AGSUSS1.28
AGSUSS1.29
AGSUSS1.31
AGSUSS1.32
AGSUSS1.33
AGSUSS1.34
AGSUSS1.35
AGSUSS1.36
AGSUSS1.37
AGSUSS1.38
AGSUSS1.39
AGSUSS1.41
AGSUSS1.42
AGSUSS1.43
AGSUSS1.44
AGSUSS1.45
AGSUSS1.46
AGSUSS1.47
AGSUSS1.48
AGSUSS1.49
AGSUSS1.52
AGSUSS1.53
AGSUSS1.55
AGSUSS1.56
AGSUSS1.57
AGSUSS1.58
AGSUSS1.59
AGSUSS1.61
AGSUSS1.62
AGSUSS1.63
AGSUSS1.65
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro dc
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Modelo de enlace diámetro del vástago Ds
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.01640End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.02640End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.03640End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.04640End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.05640End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.06640End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.07740End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.08740End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.09740End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.4940End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.71044End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1.81144End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.91144End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.11740End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.12740End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.13740End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.14740End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1.15740End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.16740End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.17740End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.18740End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.19840End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.21840End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.22840End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.23840End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.24840End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1.25840End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.26840End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.27840End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.28840End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.29840End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.31840End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.32840End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.33940End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.34940End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.35940End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.36940End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.37940End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.38940End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.39940End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.41940End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.42940End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.43940End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.44940End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.45940End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.46940End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.47940End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.48940End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.49940End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.521044End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.531044End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.551044End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.561044End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.571044End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.581044End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.591044End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1.611044End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.621044End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.631044End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.651044End Mill Shank3

Cargando…

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Coating Presence Disponible
Tipo de recubrimiento TiAlN Presencia de pozos de petróleo NA ángulo de la punta(La licenciatura) 135
Unidades ordenadas(Libro) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico