(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Fresa de desbaste SG-FAX Larga SGFREL

Fresa de desbaste SG-FAX Larga SGFREL
  • Descuento por volumen

Capaz de desbastar materiales desde acero hasta acero inoxidable y aluminio. Las muescas tienen un tono fino.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SGFREL6
SGFREL8
SGFREL10
SGFREL12
SGFREL14
SGFREL15
SGFREL16
SGFREL18
SGFREL20
SGFREL22
SGFREL24
SGFREL25
SGFREL28
SGFREL30
SGFREL32
SGFREL35
SGFREL40
SGFREL45
SGFREL50
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Disponible

7 Días o más

6263680
Disponible

7 Días o más

8353890
Disponible

7 Días o más

1045310100
Disponible

12 Días o más

1253412110
Disponible

7 Días o más

1453412110
Disponible

7 Días o más

1553416125
Disponible

7 Días o más

1663416125
Disponible

7 Días o más

1863416125
Disponible

7 Días o más

2075420140
Disponible

7 Días o más

2275420140
Disponible

7 Días o más

2490520160
Disponible

7 Días o más

2590525160
Disponible

7 Días o más

2890525160
Disponible

7 Días o más

3090525160
Disponible

7 Días o más

32106632180
Disponible

7 Días o más

35106632180
Disponible

7 Días o más

40125632200
Disponible

7 Días o más

45125642230
Disponible

7 Días o más

50150642250

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de forma de hoja Desbaste Tipo de material de herramienta Aleación HSS
Aplicación de mecanizado Lado / Ranura Revestimiento TiCN Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico