(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino AG, 4 flautas, largo 4AGEL

Molino AG, 4 flautas, largo 4AGEL
  • Descuento por volumen

Adecuado para el procesamiento lateral de superficies laterales anchas y posiciones profundas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
4AGEL6
4AGEL12
4AGEL14
4AGEL20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Tolerancia de diámetro exterior
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6258650~-0.020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1255121050~-0.025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1455161100~-0.025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2075201400~-0.025

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de forma de hoja Cuadrado Numero de flautas(hoja) 4
Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento AG
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico