(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino AG, molino de 2 flautas, medio 2AGEM

Molino AG, molino de 2 flautas, medio 2AGEM
  • Descuento por volumen

Capaz de mecanizado de alta velocidad y alta eficiencia de materiales desde acero hasta acero inoxidable y aluminio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
2AGEM7
2AGEM8.5
2AGEM10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

72065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.52575
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102575

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de forma de hoja Cuadrado Numero de flautas(hoja) 2
Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Diámetro del vástago (d)(mm) 10
Revestimiento TiAlN Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico