(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

X's Mill Geo Radius 4XSGEO-R

X's Mill Geo Radius 4XSGEO-R
  • Descuento por volumen

Ideal para redondear esquinas y mecanizar contornos de moldes y piezas de máquinas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
4XSGEO3R0.2
4XSGEO3R0.5
4XSGEO4R0.2
4XSGEO4R0.5
4XSGEO4R1
4XSGEO5R0.2
4XSGEO5R0.5
4XSGEO5R1
4XSGEO6R0.3
4XSGEO6R0.5
4XSGEO6R1
4XSGEO6R1.5
4XSGEO8R0.3
4XSGEO8R0.5
4XSGEO8R1
4XSGEO8R1.5
4XSGEO8R2
4XSGEO10R0.3
4XSGEO10R0.5
4XSGEO10R1
4XSGEO10R1.5
4XSGEO10R2
4XSGEO12R0.5
4XSGEO12R1
4XSGEO12R1.5
4XSGEO12R2
4XSGEO12R3
4XSGEO16R1
4XSGEO16R1.5
4XSGEO16R2
4XSGEO16R3
4XSGEO20R1
4XSGEO20R1.5
4XSGEO20R2
4XSGEO20R3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Precisión R
(µm)
Radio de esquina r
(mm)
OD Dc
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.28506-0.014~-0.0280.23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.58506-0.014~-0.0280.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.211506-0.020~-0.0380.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.511506-0.020~-0.0380.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4111506-0.020~-0.03814
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.213606-0.020~-0.0380.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.513606-0.020~-0.0380.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5113606-0.020~-0.03815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.313606-0.020~-0.0380.36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.513606-0.020~-0.0380.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6113606-0.020~-0.03816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.513606-0.020~-0.0381.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.319808-0.025~-0.0470.38
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.519808-0.025~-0.0470.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8119808-0.025~-0.04718
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81.519808-0.025~-0.0471.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8219808-0.025~-0.04728
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.3229010-0.025~-0.0470.310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.5229010-0.025~-0.0470.510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101229010-0.025~-0.047110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.5229010-0.025~-0.0471.510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102229010-0.025~-0.047210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.5269012-0.032~-0.0590.512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121269012-0.032~-0.059112
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121.5269012-0.032~-0.0591.512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122269012-0.032~-0.059212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123269012-0.032~-0.059312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1613211516-0.032~-0.059116
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161.53211516-0.032~-0.0591.516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1623211516-0.032~-0.059216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1633211516-0.032~-0.059316
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2013812520-0.032~-0.059120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201.53812520-0.032~-0.0591.520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2023812520-0.032~-0.059220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2033812520-0.032~-0.059320

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Alta dureza Steel-HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Número de flautas(hoja) 4 Modelo radio
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva Revestimiento TiAlN Ángulo de hélice (Θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico