(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

X's Mill Geo Slot GEOSLT

X's Mill Geo Slot GEOSLT
  • Descuento por volumen

Capaz de perforación continua de alto rendimiento de agujeros y ranurado con una amplia gama de materiales, desde materias primas hasta materiales endurecidos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GEOSLT1
GEOSLT1.5
GEOSLT2
GEOSLT2.5
GEOSLT3
GEOSLT3.5
GEOSLT4
GEOSLT4.5
GEOSLT5
GEOSLT5.5
GEOSLT6
GEOSLT6.5
GEOSLT7
GEOSLT7.5
GEOSLT8
GEOSLT8.5
GEOSLT9
GEOSLT9.5
GEOSLT10
GEOSLT11
GEOSLT12
GEOSLT13
GEOSLT14
GEOSLT15
GEOSLT16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
OD Dc
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

134501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.544501.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

264502
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.584502.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

386503
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5106503.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4116504
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.5116504.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5136605
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.5136605.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6136606
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.5168706.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7168707
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.5168707.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8198808
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.51910908.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

91910909
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.51910909.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022109010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1122129011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1226129012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13261210013
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14261611014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15261611015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16321611516

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Número de flautas(hoja) 3 Modelo Cuadrado
Revestimiento TiAlN Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico