(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Ranura GSX MILL 1.5D GSXSLT-1.5D

Ranura GSX MILL 1.5D GSXSLT-1.5D

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Capaz de mecanizado continuo de alta eficiencia desde la perforación hasta el ranurado. Óptimo para placas delgadas y máquinas pequeñas con baja fuerza de sujeción.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GSXSLT0100C-1.5D
GSXSLT0150C-1.5D
GSXSLT0200C-1.5D
GSXSLT0250C-1.5D
GSXSLT0300C-1.5D
GSXSLT0400C-1.5D
GSXSLT0500C-1.5D
GSXSLT0600C-1.5D
GSXSLT0700C-1.5D
GSXSLT0800C-1.5D
GSXSLT0900C-1.5D
GSXSLT1000C-1.5D
GSXSLT1200C-1.5D
GSXSLT1600C-1.5D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
OD Dc
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.54401
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.34401.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

234402
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53.84402.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

34.56453
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

466454
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

57.56505
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

696506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7118607
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8128608
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

91410709
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015107010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1218127512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1624169016

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Alta dureza Steel-HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Número de flautas(hoja) 3 Modelo Cuadrado
Revestimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.) Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico