(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

DLC Mill Slot Vástago largo DLCSLTLS

DLC Mill Slot Vástago largo DLCSLTLS
  • Descuento por volumen

Capaz de mecanizado continuo de alta eficiencia de aleaciones de aluminio desde la perforación de agujeros hasta el corte de ranuras. Adecuado para trabajos de grabado profundo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DLCSLTLS2
DLCSLTLS3
DLCSLTLS4
DLCSLTLS5
DLCSLTLS6
DLCSLTLS7
DLCSLTLS8
DLCSLTLS9
DLCSLTLS10
DLCSLTLS11
DLCSLTLS12
DLCSLTLS13
DLCSLTLS16
DLCSLTLS17
DLCSLTLS20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello ℓ2
(mm)
OD Dc
(mm)
Diámetro del cuello D1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23450821.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.56601232.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

466601643.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

57.56602054.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

696602465.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

710.5680-7-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8128803487.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

913.5890-9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151010042109.7
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1116.510120-11-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121812120501211.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1319.512130-13-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

162416160661615.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1725.516170-17-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203020200822019.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 3 Modelo Cuadrado
Revestimiento DLC Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico