(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas de vástago cónico HSS - para diversos materiales de trabajo, LTD, largas

Brocas de vástago cónico HSS - para diversos materiales de trabajo, LTD, largas
  • Descuento por volumen

Una broca larga de uso general utilizada en la más amplia gama de aplicaciones.
[Caracteristicas]
· Se puede seleccionar la broca óptima para el mecanizado, que admite una amplia gama de profundidades de perforación y una amplia gama de tamaños (longitud de ranura, longitud total).
[Aplicaciones]
· Permite la selección de una broca adecuada para la profundidad de perforación para el mecanizado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LTD7.0X200X100
LTD7.0X225X125
LTD7.0X250
LTD7.0X275X175
LTD7.0X300
LTD7.0X325X200
LTD7.0X350
LTD7.0X375X250
LTD7.0X400X250
LTD7.1X250X150
LTD7.2X250X150
LTD7.3X250X150
LTD7.4X250X150
LTD7.5X200X100
LTD7.5X225X125
LTD7.5X250
LTD7.5X275X175
LTD7.5X300
LTD7.5X325X200
LTD7.5X350
LTD7.5X375X250
LTD7.5X400X250
LTD7.6X250X150
LTD7.7X250X150
LTD7.8X250X150
LTD7.9X250X150
LTD8.0X200X100
LTD8.0X225X125
LTD8.0X250
LTD8.0X275X175
LTD8.0X325X200
LTD8.0X350
LTD8.0X375X250
LTD8.0X400X250
LTD8.0X450X300
LTD8.0X500X350
LTD8.0X600X400
LTD8.1X250X150
LTD8.1X300X200
LTD8.2X250X150
LTD8.2X300X200
LTD8.3X250X150
LTD8.3X300X200
LTD8.4X250X150
LTD8.4X300X200
LTD8.5X200X100
LTD8.5X225X125
LTD8.5X250
LTD8.5X275X175
LTD8.5X325X200
LTD8.5X350
LTD8.5X375X250
LTD8.5X400X250
LTD8.6X250X150
LTD8.6X300X200
LTD8.7X250X150
LTD8.7X300X200
LTD8.8X250X150
LTD8.8X300X200
LTD8.9X250X150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro dc
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
vástago MT No
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

71002001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

71252251
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

71502501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

71752751
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

72003001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

72003251
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

72253501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

72503751
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

72504001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.11502501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.21502501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.31502501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.41502501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.51002001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.51252251
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.51502501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.51752751
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.52003001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.52003251
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.52253501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.5253751
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.52504001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.61502501
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.71502501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.81502501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.91502501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81002001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81252251
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

81502501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81752751
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82003251
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82253501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82503751
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82504001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

83004501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

83505001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

84006001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.11502501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.12003001
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.21502501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.22003001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.31502501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.32003001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.41502501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.42003001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.51002001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.51252251
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.51502501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.51752751
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.52003251
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.52253501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.52503751
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.52504001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.61502501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.62003001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.71502501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.72003001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.81502501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.82003001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.91502501

Cargando…

Información básica

Material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Modelo de enlace Mango cónico
Coating Presence NA ángulo de la punta(La licenciatura) 118

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico