(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas HSS - vástago recto/fresado, recubierto de TiN, broca para agujeros de aceite G, GOH

Brocas enterizas HSS - vástago recto/fresado, recubierto de TiN, broca para agujeros de aceite G, GOH
  • Descuento por volumen

Taladro de aceite recubierto de uso general.
[Caracteristicas]
· La forma original de adelgazamiento (3-rastrillos) mejora la centripedalidad y la separación de virutas.
· El recubrimiento de TiN y la lubricación interna proporcionan un efecto de enfriamiento que resulta en una larga vida útil en D.
[Aplicaciones]
· Capaz de mecanizado de alta eficiencia de materiales que van desde acero hasta acero inoxidable y aluminio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GOH8.0
GOH8.1
GOH8.2
GOH8.3
GOH8.4
GOH8.5
GOH8.6
GOH8.7
GOH8.8
GOH8.9
GOH9.0
GOH9.1
GOH9.2
GOH9.3
GOH9.4
GOH9.5
GOH9.6
GOH9.7
GOH9.8
GOH9.9
GOH10.0
GOH10.1
GOH10.2
GOH10.3
GOH10.4
GOH10.5
GOH10.6
GOH10.7
GOH10.8
GOH10.9
GOH11.1
GOH11.2
GOH11.3
GOH11.4
GOH11.5
GOH11.6
GOH11.7
GOH11.9
GOH12.0
GOH12.1
GOH12.2
GOH12.3
GOH12.4
GOH12.5
GOH12.6
GOH12.7
GOH12.8
GOH12.9
GOH13.0
GOH13.1
GOH13.2
GOH13.3
GOH13.4
GOH13.5
GOH13.6
GOH13.7
GOH13.8
GOH13.9
GOH14.1
GOH14.2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro dc
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Modelo de enlace diámetro del vástago Ds
(mm)
Longitud del vástago
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

83383End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.13383End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.23383End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.33383End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.43383End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.53383End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.63888End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.73888End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.83888End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.93888End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

93888End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.13888End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.23888End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.33888End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.43888End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.53888End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.64393End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.74393End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.84393End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.94393End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104393End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.14393End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.24393End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.34393End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.44393End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.54393End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.64898End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.74898End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.84898End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.94898End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.14898End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.24898End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.34898End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.44898End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.54898End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.653103End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.753103End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.953103End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1253103End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.153103End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.253103End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.353103End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.453103End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.553103End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.658108End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.758108End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.858108End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.958108End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1358108End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.158108End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.258108End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.358108End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.458108End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.558108End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.663113End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.763113End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.863113End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.963113End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14.163113End Mill Shank1648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14.263113End Mill Shank1648

Cargando…

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Coating Presence Disponible
Tipo de recubrimiento Estaño Presencia de pozos de petróleo Disponible ángulo de la punta(La licenciatura) 118
Unidades ordenadas(Libro) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico