(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un taladro que puede taladrar de forma continua agujeros profundos hasta L/D20.
[Caracteristicas]
· Adopta recubrimiento AG con excelente resistencia al desgaste para lograr una vida útil más larga.
· El flujo de viruta se mejora manteniendo la rigidez gracias a su forma de ranura no escalonada.
[Aplicaciones]
· Ideal para el mecanizado de agujeros profundos para cualquier cosa, desde materias primas hasta acero para moldes.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material de trabajo | acero en general / Acero templado y revenido / Hierro fundido | Tipo de material de herramienta | Cobalt HSS | Coating Presence | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de recubrimiento | Otro | Detalles de revestimiento | Recubrimiento AG (basado en AlCr) | ángulo de la punta(La licenciatura) | 118 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente