(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

AG Mill, desbaste, radio AGRERS-R

AG Mill, desbaste, radio AGRERS-R
  • Descuento por volumen

Capaz de desbaste de alta eficiencia en ranuras y redondeo de esquinas de materiales de acero a acero inoxidable.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AGRERS6R0.5
AGRERS6R1
AGRERS8R0.5
AGRERS8R1
AGRERS10R1
AGRERS10R1.5
AGRERS10R2
AGRERS12R1
AGRERS12R1.5
AGRERS12R2
AGRERS16R2
AGRERS16R2.5
AGRERS16R3
AGRERS16R4
AGRERS20R2.5
AGRERS20R3
AGRERS20R4
AGRERS25R2.5
AGRERS25R3
AGRERS25R4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (l)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.5154606
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61154606
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.52046510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

812046510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012547510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.52547510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022547510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1213048012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121.53048012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1223048012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1624049516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162.54049516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1634049516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1644049516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

202.545411020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20345411020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20445411020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

252.550512025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25350512025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25450512025

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva
Revestimiento TiAlN Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar / (30-40°)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico