(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 6:00 pm 19/10/2024 el día a 5:00 pm el día 20/10/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Molino de extremo medio SG-FAX, 2 flautas 2MSGE

Molino de extremo medio SG-FAX, 2 flautas 2MSGE
  • Descuento por volumen

Capaz de mecanizado de alta velocidad y alta eficiencia de materiales desde acero hasta acero inoxidable y aluminio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
2MSGE2
2MSGE2.5
2MSGE3
2MSGE3.5
2MSGE4
2MSGE4.5
2MSGE5
2MSGE5.5
2MSGE6
2MSGE6.5
2MSGE7
2MSGE7.5
2MSGE8
2MSGE8.5
2MSGE9
2MSGE9.5
2MSGE10
2MSGE11
2MSGE12
2MSGE13
2MSGE14
2MSGE15
2MSGE16
2MSGE17
2MSGE18
2MSGE19
2MSGE20
2MSGE21
2MSGE22
2MSGE23
2MSGE24
2MSGE25
2MSGE26
2MSGE27
2MSGE28
2MSGE29
2MSGE30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.57650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

39650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.512860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

412860
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.515860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

515860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.515860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

615860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.5201065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7201065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.5201065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8201065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.5251075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9251075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5251075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251275
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11301280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12301280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13351690
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14351690
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15401695
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16401695
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

174020105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

184020105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

194520110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

204520110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

215020125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

225020125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

235525130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

245525130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

255525130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

265525130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

276025135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

286025135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

296025135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

306025135

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de forma de hoja Cuadrado Numero de flautas(hoja) 2
Tipo de material de herramienta Aleación HSS Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento TiCN
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico