(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

AG Mill, Heavy, Long AGLHV

AG Mill, Heavy, Long AGLHV
  • Descuento por volumen

Capaz de desbastar materiales desde acero hasta acero inoxidable y aluminio. Apto para acabados medios.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AGLHV3
AGLHV4
AGLHV5
AGLHV6
AGLHV7
AGLHV8
AGLHV9
AGLHV10
AGLHV11
AGLHV12
AGLHV13
AGLHV14
AGLHV15
AGLHV16
AGLHV17
AGLHV18
AGLHV19
AGLHV20
AGLHV22
AGLHV25
AGLHV28
AGLHV30
AGLHV32
AGLHV35
AGLHV40
AGLHV45X42
AGLHV50X42
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3154660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4204860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5254865
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6254865
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

73541080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

83541080
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

94541295
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104541295
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1155412105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1255412105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1355416110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1455416110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1565416120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1665416120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1765420130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1865420130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1975420140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2075420140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2275420140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2590425160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2890625160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3090625160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32105632190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35105632190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40125632210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45145642230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50145642230
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de forma de hoja Desbaste Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Aplicación de mecanizado Lado / Ranura Revestimiento TiAlN Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico