(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hoja de 4 flautas GSX MILL 4D GSX4C-4D

Hoja de 4 flautas GSX MILL 4D GSX4C-4D
  • Descuento por volumen

Admite el procesamiento en húmedo de materias primas mediante el procesamiento en seco de materiales de alta dureza.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GSX40100C-4D

Número de Parte
GSX40100C-4D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro de flauta (D)(φ) 1 Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Longitud de flauta (ℓ)(mm) 4
Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado Revestimiento TiAlN
Diámetro del enlace (d)(mm) 4 Longitud total (L)(mm) 40 Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados
Forma de flauta Con plomo Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) OD Dc(mm) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GSX40100C-4D de la serie Hoja de 4 flautas GSX MILL 4D GSX4C-4D.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico