(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

GSX MILL Hoja de 4 flautas 2D GSX4C-2D

GSX MILL Hoja de 4 flautas 2D GSX4C-2D

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: fresa de extremo cuadrado (carburo)
· Recubrimiento: para aceros generales (AlCrN, etc.)
· Material de trabajo: acero general [◎] / acero templado [◎] / acero de alta dureza a HRC55 [◎] / acero de alta dureza a HRC60 [○] / acero inoxidable [◎] / fundición [○] / titanio [◎]
[Aplicaciones] Superficies planas / superficies laterales / ranuras / corte inclinado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GSX40300C-2D
GSX40500C-2D
GSX40600C-2D
GSX40800C-2D
GSX41200C-2D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
OD Dc
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

366453
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5106505
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6126506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8168608
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1224127512

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Alta dureza Steel-HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.) Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico