(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

GS MILL Cuello largo, 2 flautas GSN2

GS MILL Cuello largo, 2 flautas GSN2
  • Descuento por volumen

Ideal para el mecanizado fino de moldes. Disponible en varios tamaños y se puede utilizar para todo tipo de mecanizado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GSN200200054
GSN200200104
GSN200200154
GSN200300104
GSN200300204
GSN200300304
GSN200300604
GSN200300904
GSN200400204
GSN200400304
GSN200400404
GSN200400804
GSN200401204
GSN200500204
GSN200500404
GSN200500604
GSN200500804
GSN200501004
GSN200501504
GSN200600204
GSN200600404
GSN200600604
GSN200600804
GSN200601004
GSN200601204
GSN200601804
GSN200700204
GSN200700404
GSN200700604
GSN200700804
GSN200701004
GSN200800404
GSN200800604
GSN200800804
GSN200801004
GSN200801204
GSN200801604
GSN200802404
GSN200900604
GSN200900804
GSN200901004
GSN200901504
GSN201000404
GSN201000604
GSN201000804
GSN201001004
GSN201001204
GSN201001604
GSN201002004
GSN201002504
GSN201003004
GSN201200604
GSN201200804
GSN201201004
GSN201201204
GSN201201604
GSN201202004
GSN201500604
GSN201500804
GSN201501004
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello ℓ2
(mm)
OD Dc
(mm)
Diámetro del cuello D1
(mm)
Ángulo de interferencia
(La licenciatura)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo 0.5 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo 1 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo 2 °
(mm)
Longitud efectiva real para la pieza de trabajo Ángulo de gradiente 3 °
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.34450.50.20.1811.380.520.540.60.66
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.344510.20.1810.821.041.091.21.33
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.34451.50.20.1810.321.561.631.791.99
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.444510.30.2810.791.041.091.21.33
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.444520.30.289.812.092.182.392.65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.444530.30.288.983.133.273.593.98
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.444560.30.287.176.266.547.187.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.444590.30.285.979.399.8110.7711.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.644520.40.379.762.092.182.392.65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.644530.40.378.923.133.273.593.98
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.644540.40.378.214.174.364.795.31
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.644580.40.376.248.348.729.5710.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.6445120.40.375.0312.5113.0714.3615.93
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.744520.50.479.72.092.182.392.65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.744540.50.478.144.174.364.795.31
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.744560.50.477.016.266.547.187.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.745080.50.476.158.348.729.5710.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.7450100.50.475.4810.4310.8911.9713.27
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.7450150.50.474.3115.6416.3417.9519.91
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.944520.60.579.652.092.182.392.65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.944540.60.578.064.174.364.795.31
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.944560.60.576.926.266.547.187.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.945080.60.576.078.348.729.5710.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.9450100.60.575.410.4310.8911.9713.27
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.9450120.60.574.8612.5113.0714.3615.93
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.9450180.60.573.7418.7719.6121.5423.89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7144520.70.679.592.092.182.392.65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7144540.70.677.994.174.364.795.31
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7144560.70.676.846.266.547.187.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7145080.70.675.988.348.729.5710.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.71450100.70.675.3110.4310.8911.9713.27
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.244540.80.777.94.174.364.795.31
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.244560.80.776.756.266.547.187.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.245080.80.775.888.348.729.5710.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.2450100.80.775.2210.4310.8911.9713.27
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.2450120.80.774.6812.5113.0714.3615.93
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.2450160.80.773.8916.6917.4319.1521.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.2460240.80.772.9125.0326.1528.72Sin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.91.444560.90.876.656.266.547.187.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.91.445080.90.875.798.348.729.5710.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.91.4450100.90.875.1210.4310.8911.9713.27
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.91.4460150.90.873.9815.6416.3417.9519.91
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5450410.977.734.174.364.795.31
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5450610.976.556.266.547.187.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5450810.975.698.348.729.5710.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.54501010.975.0310.4310.8911.9713.27
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.54501210.974.512.5113.0714.3615.93
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.54601610.973.7216.6917.4319.1521.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.54602010.973.1720.8621.7923.9326.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.54702510.972.6826.0727.2429.91Sin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.54703010.972.3231.2832.6835.9Sin interferencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.845061.21.156.356.266.547.187.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.845081.21.155.488.348.729.5710.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.8450101.21.154.8210.4310.8911.9713.27
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.8450121.21.154.3112.5113.0714.3615.93
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.8460161.21.153.5516.6917.4319.1521.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.8460201.21.153.0120.8621.7923.9326.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.345061.51.456.016.266.547.187.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.345081.51.455.158.348.729.5710.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.3450101.51.454.510.4310.8911.9713.27

Cargando…

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado de cuello largo
Revestimiento TiAlN Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Borde afilado
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico