(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ranura GS MILL GSSLT

Ranura GS MILL GSSLT
  • Descuento por volumen

Capaz de mecanizado continuo de alta eficiencia desde la perforación hasta el ranurado. Óptimo para placas delgadas y máquinas pequeñas con baja fuerza de sujeción.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GSSLT3030SF
GSSLT3040SF
GSSLT3050SF
GSSLT3060SF
GSSLT3080SF
GSSLT3100SF
GSSLT3120SF
GSSLT3160SF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
OD Dc
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

386503
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4116504
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5136605
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6136606
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8198808
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022109010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1226129012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16321611516

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Número de flautas(hoja) 3 Modelo Cuadrado
Revestimiento TiAlN Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico