(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Uni Top Mini Disc

Uni Top Mini Disc

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

La base de respaldo es elástica con una deflexión relativamente buena, lo que hace que este producto sea fácil de usar.

[Caracteristicas]
· Discos fabricados con tela de pulido que rodea la periferia.
· Es poco probable que se obstruya o queme, evitando la distorsión del calor y permitiendo un trabajo continuo.
· Las propiedades "autógenas" aseguran una rugosidad constante de la superficie de principio a fin.
· Adecuado para eliminar salpicaduras y perlas, desbarbar metales, eliminar óxido y pulir después de soldar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TOP58A4
TOP58A5
TOP58A6
TOP58A7
TOP58A9
TOP58A10
TOP58A11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar material de trabajo Tamaño de partícula
(#)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

acero en general[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[◎]60
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable[◎] / Hierro fundido[◎]80
1 Pieza(s)Disponible

35 Días o más

Acero inoxidable[◎]100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable[◎]120
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

Acero inoxidable[◎]180
1 Pieza(s)Disponible

35 Días o más

Acero inoxidable[◎]240
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

Acero inoxidable[◎]320

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples Diámetro exterior Dimensiones(mm) 58 Dimensión del diámetro interno(mm) 10
grano abrasivo Alundum (A) Cantidad de embalaje(Hojas) 5 Número máximo de rotación(mín-1) 20000

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico