(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas sólidas de carburo: broca Aqua Drill EX, AQDEXR, regular

Brocas sólidas de carburo: broca Aqua Drill EX, AQDEXR, regular

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Broca universal de carburo capaz de mecanizado estable de alta eficiencia en una amplia gama de velocidades, desde media-baja hasta alta velocidad.
[Caracteristicas]
· La forma del nuevo filo de corte mejora enormemente el rendimiento de descarga de viruta.
· La resistencia al corte se reduce para proporcionar un mecanizado estable incluso en máquinas pequeñas.
· Se proporciona una película de función de lubricación especial en la capa superficial del recubrimiento AlCrSi.
· Mayor vida útil al mejorar la lubricidad y la resistencia al calor / abrasión.
· La forma única de adelgazamiento aumenta la mordida y reduce la resistencia al corte.
[Aplicaciones]
· Ideal para materiales de trabajo delgados y pequeñas máquinas de procesamiento de baja rigidez.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AQDEXR0290
AQDEXR0390
AQDEXR0550
AQDEXR0650
AQDEXR0720
AQDEXR0730
AQDEXR0760
AQDEXR0770
AQDEXR0880
AQDEXR0910
AQDEXR0920
AQDEXR0930
AQDEXR0940
AQDEXR0950
AQDEXR0960
AQDEXR1030
AQDEXR1500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro dc
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Modelo de enlace diámetro del vástago Ds
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.91949End Mill Shank3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.92760End Mill Shank4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.53981End Mill Shank6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

6.54283End Mill Shank7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.24590End Mill Shank8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.34590End Mill Shank8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.64890End Mill Shank8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.74890End Mill Shank8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.85598End Mill Shank9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.158105End Mill Shank10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.258105End Mill Shank10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.358105End Mill Shank10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.458105End Mill Shank10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.558105End Mill Shank10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.660105End Mill Shank10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.366114End Mill Shank11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1591153varilla recta15

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido Tipo de material de herramienta Carburo Coating Presence Disponible
Tipo de recubrimiento Otro Presencia de pozos de petróleo NA ángulo de la punta(La licenciatura) 135
Unidades ordenadas(Libro) 1 Detalles de revestimiento Recubrimiento AQEX

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico